Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002981302
Úplný objednací kód: 871951430865700

Specifikace

  • Patice krytky
    GU10
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Sphere

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002981302 pdf 68.0 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 201.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002981302 cs_CZ pdf 881.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002981302_EU
Více položek
Product-Diagrams-929002981302_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D IES 4.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB