Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 98.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002981102
Úplný objednací kód: 871951430861900

Specifikace

  • Patice krytky
    GU10
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Narrow Cone
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002981150 pdf 67.6 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 265.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002981102 cs_CZ pdf 724.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002981102_EU
Více položek
Product-Diagrams-929002981102_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND IES 4.8 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB