Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002495902
Úplný objednací kód: 871869672137700

Specifikace

  • Patice krytky
    GU10
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Narrow Cone
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002495999 pdf 66.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 485.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002495902 cs_CZ pdf 701.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002495902_EU
Více položek
Product-Diagrams-929002495902_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM IES 5.3 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB