Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002495802
Úplný objednací kód: 871869672133900

Specifikace

  • Patice krytky
    GU10
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Narrow Cone
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002495802 pdf 66.0 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 483.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002495802 cs_CZ pdf 695.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002495802_EU
Více položek
Product-Diagrams-929002495802_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM IES 5.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB