Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 h

Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 h, 108.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002466802
Úplný objednací kód: 871869681335501

Specifikace

  • Patice krytky
    GU10
  • Nominální životnost
    25 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Narrow Cone
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002466802 pdf 67.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 243.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002466802 cs_CZ pdf 699.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002466802_EU
Více položek
Product-Diagrams-929002466802_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D IES 357 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-COMF-3273-Ref-929002466781 pdf 668.8 kB