Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001218302
Úplný objednací kód: 871869672841300

Specifikace

  • Patice krytky
    GU10
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Narrow Cone

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001218302 pdf 67.0 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 244.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001218302 cs_CZ pdf 620.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001218302_EU
Více položek
Product-Diagrams-929001218302_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D ies 28.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB