Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Popis výrobku
CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky
- GU10
- Nominální životnost
- 15 000 h
- Cyklus zapnutí
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Referenční měření toku
- Narrow Cone
- Záruční lhůta
- 2 roky