Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 370 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 370 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001218102
Úplný objednací kód: 871869672837600

Specifikace

  • Patice krytky
    GU10
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Narrow Cone
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001218154 pdf 67.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 247.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001218102 cs_CZ pdf 628.0 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001218102_EU
Více položek
Product-Diagrams-929001218102_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D ies 28.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB