Philips SON

Popis výrobku

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Vysokotlaké sodíkové výbojky s eliptickou opálovou baňkou

Výhody

  • Výbojky SON jsou cenově výhodné a spolehlivé řešení mezi vysokotlakými sodíkovými výbojkami

Vlastnosti

  • Eliptická opálová vnější baňka

  • Vysoká účinnost

Použití

  • Veřejné osvětlení
  • Dekorativní reflektorové osvětlení
  • Průmyslové, prodejní a komerční osvětlení

Varování a bezpečnost

  • Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)

  • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet SON cs_CZ pdf 200.7 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-SON
Více položek - Visuals