Philips MASTER SON APIA Plus Xtra

Energeticky vysoce účinné a nejspolehlivější řešení pro osvětlení komunikací

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Vysokotlaká sodíková výbojka s opálovou vnější baňkou, vysokým výkonem a nejdelší spolehlivou životností

Výhody

  • Řešení s největší úsporou nákladů (pořizovacích i provozních) v této kategorii

  • 6 let provozní životnosti

Vlastnosti

  • Eliptická lakovaná vnější baňka

  • Výbojková trubice obsahuje technologii APIA (Active Philips Integrated Antenna), která zajišťuje delší životnost a zvyšuje spolehlivost

Použití

  • Osvětlení komunikací a rezidenční osvětlení
  • Dekorativní světlomety
  • Osvětlení průmyslových prostor
  • Prostory pro rekreační sport (interiér i exteriér)

Varování a bezpečnost

  • Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)

  • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER SON APIA Plus Xtra cs_CZ pdf 157.0 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER SON APIA Plus Xtra
Více položek - Visuals