Philips Infračervené lampy pro lidské použití

Komfortní zdroj tepla pro vaše svaly

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Signify nabízí dva typy infračervených lamp pro použití v zařízeních vyzařujících teplo pro lidské aplikace. Tyto infračervené lampy Philips mají vlnové spektrum, jež se vyznačuje výrazným vrcholem při vlnové délce přibližně 1 000 nm v oblasti hluboko pronikajících paprsků IR-A. Oblast IR-A má vyšší schopnost pronikat do hloubky, což znamená, že teplo je rozptýleno ve větším objemu pokožky a vytváří tak příjemnější a rozptýlenější teplo. Infračervené lampy Philips pro lidské aplikace jsou navrženy tak, aby podporovaly uvolnění svalového napětí. Tyto lampy lze použít k zahřátí lidské pokožky, svalů a kloubů.

Výhody

  • Optimální prostup tepla pokožkou a svaly pro jemný, příjemný pocit pohodlí

  • 90 % energie vyzářeno ve formě infračervených tepelných paprsků

Vlastnosti

  • Navrženo výhradně pro použití tam, kde je člověk

  • Design lamp je optimalizovaný tak, aby tepelnou energii směřoval dopředu

Použití

  • Infračervená tepelná zařízení pro domácí i profesionální použití

Varování a bezpečnost

  • Při správném použití je prasknutí lampy velmi nepravděpodobné. Pokud k tomu přesto dojde, opatrně její části odstraňte (s nasazenými rukavicemi nebo pomocí ochranných nástrojů, abyste se nepořezali). Vložte díly do uzavíratelného plastového sáčku a odneste jej do místního sběrného dvora k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

  • Dodržujte doporučenou dobu a vzdálenost expozice zařízení, se kterým je tato lampa používána. Delší/bližší než doporučené vystavení infračervenému teplu může způsobit popálení kůže nebo jiné nežádoucí reakce ochranných mechanismů pokožky.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Infračervené lampy pro lidské použití cs_CZ pdf 215.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Infračervené lampy pro lidské použití
Více položek - Visuals