Přehled
Specifikace
Stahování
Kde koupit
Domů
Výrobky
Konvenční světelné zdroje a zářivky
Kompaktní neintegrované zářivky
PL-C
MASTER PL-C Xtra 4 Pin
MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
Zpátky k řadě
Zpátky na Průkopníci v osvětlení
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.
MASTER PL-C Xtra 4 Pin
Philips MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
Popis výrobku
Philips MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
Kód objendávky:
927906583014
Úplný objednací kód:
871150095033870
Specifikace
Rozbalit vše
Obecné informace
Patice krytky
G24q-2
Referenční měření toku
Sphere
Světelně technické
Kód barvy
830 [CCT of 3000K]
Světelný tok
1 200 lm
Barevné konstrukce
Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X
0,44
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y
0,403
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)
3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)
73 lm/W
Index podání barev (CRI)
82
Provozní a elektrické
Spotřeba energie
18,4 W
Proud zdroje (jmen.)
0,210 A
Řízení a stmívání
Stmívatelné
Ano
Mechanické a materiály
Celková hmotnost (kus)
55,300 g
Certifikace a použití
Třída energetické účinnosti
G
Obsah rtuti (Hg) (max.)
3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)
3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h
19 kWh
Registrační číslo EPREL
423294
Označení a balení
Objednací název produktu
MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
Celý název výrobku
MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC
Full EOC
871150095033870
Kód objednávky
95033870
Číslo materiálu (12NC)
927906583014
Číslování – počet v balení
1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro
8711500950338
Číslování SAP – balení v krabičce
50
Pouzdro – EAN/UPC
8711500950352
Montážní schémata
Cap/Base
stáhnout
Dimension Drawing (with table) - MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
stáhnout
Fotometrická data
Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
stáhnout
Výkonová schémata
Life expectancy diagram - 3 hour cycle
stáhnout
Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
stáhnout
Service lifetime - 3 hour cycle
stáhnout
Service lifetime - 12 hour cycle
stáhnout
Service lifetime - 24 hour cycle
stáhnout
Life expectancy diagram - 24 hour cycle
stáhnout
Life expectancy diagram - 12 hour cycle
stáhnout
Stahování
Letáky
Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 927906583014
pdf 68.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet
pdf 344.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 927906583014 cs_CZ
pdf 427.1 kB
Katalogy
Prohlášení o shodě
Declaration of conformity
pdf 263.7 kB
Vizuální materiály
Product-Photographs-927906583014_EU
Více položek
Product-Diagrams-927906583014_EU
Více položek