Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Nejnižší celkové provozní náklady!

Výrobky

Výrobek Porovnat
18,4
1 200
3000
-
G24q-2

informace o řadě výrobků

Popis

Zářivky MASTER PL-C Xtra jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Zářivky MASTER PL-C Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-C, nabízejí výrazně nižší provozní náklady a velmi nízké procento předčasné poruchovosti. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický HF předřadník s integrovaným předehříváním a je vybavena nástrčnou paticí.

Výhody

  • Méně problémů, nižší náklady na údržbu a usnadnění přechodu z kusové na hromadnou výměnu

  • Optimální světelný tok pro dlouhé svícení na jedno zapnutí

Vlastnosti

  • Čtyřkolíková patice

  • Třípásmová technologie

Použití

  • Navrženo pro obecné nebo doplňující osvětlení v profesionálních prostředích
  • Zapuštěná nebo přisazená svítidla typu downlight, nástěnné jednotky, stolní lampy a závěsná svítidla
  • Vhodné pro použití na místech s vysokými náklady na údržbu (vysoké stropy, obtížně dostupné): obchodní domy, obchody, supermarkety, sklady, výrobní haly a veřejná prostranství

Varování a bezpečnost

  • Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF

  • Při častém přepínání a nedostatečně předehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů

Stahování