Česká republika - Čeština

Philips LuxSpace Accent Performance, nastavitelné provedení, Recessed, 38 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH

Popis výrobku

Recessed, D155 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910505101636
Úplný objednací kód: 871869997950800

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne