Česká republika - Čeština

Philips LuxSpace Accent Performance, nastavitelné provedení, Recessed, 29 W, D155 mm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH

Popis výrobku

Recessed, D155 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4000 lm, 29 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 97940900
Úplný objednací kód: 871869997940900

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505101626 cs_CZ pdf 314.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101626_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101626_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH IES
Dialux
ULD File - RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH LDT