Česká republika - Čeština

Philips LuxSpace Accent Performance, nastavitelné provedení, Recessed, 29 W, D155 mm, 3800 lm, 2700 K, Úzký paprsek, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS781B 39S/827 PSU-E NB WH

Popis výrobku

Recessed, D155 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3800 lm, 29 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Úzký paprsek, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 97882200
Úplný objednací kód: 871869997882200
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
Localized commercial leaflet 910505101568 cs_CZ pdf 312.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101568_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101568_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS781B 39S/827 PSU-E NB WH IES
Dialux
ULD File - RS781B 39S/827 PSU-E NB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/827 PSU-E NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/827 PSU-E NB WH LDT