Česká republika - Čeština

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 38 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, Oválný horizontální paprsek, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH

Popis výrobku

Recessed, D155 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Oválný horizontální paprsek, Reflektor PerfectAccent, Opálové provedení, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910505101654
Úplný objednací kód: 871869997968300

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne