Česká republika - Čeština

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 4000 K, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS782B 49S/840 PSU-E WB WH

Popis výrobku

Recessed, D155 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 97967600
Úplný objednací kód: 871869997967600
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
Signify Circle

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505101653 cs_CZ pdf 321.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101653_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101653_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS782B 49S/840 PSU-E WB WH IES
Soubor Revit
RS782B 49S/840 PSU-E WB WH 910505101653 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 49S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 49S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 49S/840 PSU-E WB WH LDT