Česká republika - Čeština

Philips LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení, Recessed, 31 W, D125 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS771B 39S/930 PSU-E WB WH

Popis výrobku

Recessed, D125 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 97903400
Úplný objednací kód: 871869997903400

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505101588 cs_CZ pdf 304.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101588_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101588_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS771B 39S/930 PSU-E WB WH IES
Soubor Revit
RS771B 39S/930 PSU-E WB WH 910505101588 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 39S/930 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 39S/930 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 39S/930 PSU-E WB WH LDT