Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, Stříbrná, IP20
RS772B 39S/827 PSU-E WB SI
Popis výrobku
Recessed, D125 mm, Hliník, Stříbrná, Hliníková bílá (RAL9006), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let