Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1150 lm, 3000 K, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Bílá, IP20/54
RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH
Popis výrobku
Recessed accent, D79 mm, Polykarbonát, Bílá, Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let