Česká republika - Čeština

Philips FlexBlend, závěsné

FlexBlend je průkopníkem efektivně a flexibilně zařízených kancelářských prostor

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Typová řada Philips FlexBlend vám přináší atraktivní sortiment přisazených, závěsných i zapuštěných svítidel. Tato řada svítidel nabízí majitelům nemovitostí možnost povýšit provozování osvětlení na vyšší úroveň, protože jim nabídne osvětlení vyhovující kancelářským normám s návratností investice za méně než tři či čtyři roky. Provedení řady FlexBlend lze přizpůsobit prostředí, čímž je zajištěna potřebná flexibilita pro snadnou montáž. Dokonce i když je v současnosti svítidlo namontováno jako závěsné, lze ho v budoucnu použít jako přisazené. Samozřejmě to platí i opačně. Tato řada přisazených i závěsných svítidel se hodí do mnoha různých kancelářských prostor – velkoprostorových kanceláří, chodeb, recepcí i zasedacích místností. Řadu FlexBlend nabízíme s možností montáže do řad nebo samostatně. Obě varianty využívají stejný modul svítidla, takže uživatelé můžou svítidla řady FlexBlend v současnosti použít samostatně, ale v budoucnu přejít na celou řadu. Svítidlo obsahuje integrovaný ovládací prvek. Technologie kráčí ohromně rychle kupředu, a proto se od ideálního řešení osvětlení rovněž očekává, že bude připraveno na začlenění novinek, které dále přispějí k provozní optimalizaci. Z tohoto důvodu je řada FlexBlend vybavena všemi možnostmi konektivity a je připravena na budoucnost. Díky rozhraní System Ready lze svítidlo spárovat se systémy pro správu osvětlení (jako je Philips SpaceWise) i softwarovými systémy osvětlení, jako jsou kabelový systém Interact Office (PoE), bezdrátový systém Interact Office nebo stávající a chystané novinky z oblasti senzorů. Tato řada svítidel je tedy připravena na budoucnost, současně vám ji ale můžeme dodat i bez systémových komponent, na které můžete přejít až na místě v další fázi. Jedná se o atraktivní variantu jak pro nové montáže, tak i pro renovace.

Výhody

  • Návratnost investice do tří let

  • Flexibilní kanceláře – díky výběru svítidel je lze flexibilně využít v řadě různých kancelářských prostor

Vlastnosti

  • Plně vyhovuje kancelářským standardům (UGR <19, L65< 3000 cd/m2), úroveň osvětlení podle požadavků na kancelářské použití

  • Homogenní a rovnoměrný světelný efekt

Použití

  • Kanceláře
  • Vzdělávání
  • Zdravotní péče

Varování a bezpečnost

  • Tento produkt má stupeň krytí IPX0, a tudíž není chráněný proti průniku vody. Z tohoto důvodu vám důrazně doporučujeme, abyste řádně zkontrolovali prostředí, do kterého bude svítidlo nainstalováno.

  • Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify vám nebude moci v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet FlexBlend, závěsné cs_CZ pdf 2.4 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 550.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-FlexBlend, závěsné
Více položek

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-FlexBlend, závěsné
Více položek

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips FLEXBLEND SP340P Ref 910925868894.pdf pdf 684.0 kB