Česká republika - Čeština

Philips FlexBlend, závěsné, 32 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC

SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH

Popis výrobku

1200x200 mm; H73 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 4200 lm, 32 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 10388700
Úplný objednací kód: 871951410388700

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH txt 4.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925867127 cs_CZ pdf 532.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925867127_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925867127_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH IES
Soubor Revit
SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH 910925867127 ZIP
Dialux
ULD File - SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH LDT