Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant, 3D printed, 20 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH

Popis výrobku

Pendant, Polykarbonát, Černá, Závěsné provedení, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2200 lm, 20 W, 110 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II

Kód objendávky: 910505104940
Úplný objednací kód: 872016983829100
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
Localized commercial leaflet 910505104940 cs_CZ pdf 276.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104940_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104940_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH IES
Soubor Revit
PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH 910505104940 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH ULD
Relux
ROLF File - PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH LDT