Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant, 3D printed, 11.9 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact
PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK
Popis výrobku
Pendant, Polykarbonát, Černá, Závěsné provedení, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 1700 lm, 11.9 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, velice široký paprsek >80 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let