Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant, 3D printed, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90
PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH
Popis výrobku
Pendant, Polykarbonát, Bílá, Závěsné provedení, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let