Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH

Popis výrobku

Pendant, Polykarbonát, Bílá, Závěsné provedení, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II

Kód objendávky: 910505104934
Úplný objednací kód: 872016983823900

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104934 cs_CZ pdf 255.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104934_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104934_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH IES
Soubor Revit
PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH 910505104934 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH LDT