Česká republika - Čeština

Philips UV-C dezinfekční čistička vzduchu k montáži na stěnu

Dýchejte zdravý vzduch (NAVRŽENO POUZE PRO PROFESIONÁLY)

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Dezinfekční UV-C čistička vzduchu Philips určená k montáži na stěny tvoří součást série dezinfekčních UV-C čističek horních pater vzduchu Philips. Je určená k montáži na stěny pro účely dezinfekce vzduchu v rámci širokého spektra použití. UV-C záření je optimalizováno pro nízké stropy a vyzařuje se horizontálně na úrovni zařízení a nad ním. Speciální reflektory a mřížky se postarají, aby záření rovněž vyzařovalo všude kolem zařízení. Tímto způsobem se vzduch v místnosti dezinfikuje, takže máte jistotu, že tam, kde je toto zařízení aktivní, můžou pokračovat každodenní obchodní aktivity.

Výhody

  • Tato Philips UV-C dezinfekční čistička vzduchu deaktivuje během 10 min 99,99% SARS-COV-2, viru způsobujícího onemocnění COVID-19. Po 20 min se dostává virus pod detekovatelnou hranici. (1)

  • Rychlý dezinfekční efekt, 83,6% redukce SARS-COV-2, viru způsobujícího onemocnění COVID-19 v místnosti již po 2 min.

Vlastnosti

  • Dodávaná zářivka Philips T5 TUV: 25 W

  • Vrchol krátkovlnného UV záření na hodnotě 253,7 nm (UV-C)

Použití

  • Kanceláře
  • Obchody
  • Stravování
  • Pohostinství
  • Školy
  • Banky
  • Umývárny

Varování a bezpečnost

  • NEBEZPEČÍ: Produkt generující UV záření, riziková skupina 3. Stejně jako jakékoli dezinfekční systémy vyžadují zdroje světla a zařízení s UV-C zářením správnou instalaci a používání. Přímá expozice UV-C záření může být nebezpečná a může vyvolat na kůži reakci podobající se spáleninám od slunce nebo způsobit závažné poškození rohovky. Vzhledem k tomu, že UV-C záření není pouhým okem viditelné, je při instalaci této UV-C horně montované čističky vzduchu nutné současně přijmout adekvátní bezpečnostní opatření k zajištění jejího bezpečného provozu. UV-C horně montované čističky vzduchu jsou určeny k používání výhradně jako komponenty systémů vybavených odpovídajícími bezpečnostními prvky, mezi něž patří mimo jiné prvky uvedené v pokynech k instalaci a uživatelských příručkách. UV-C dezinfekční svítidla Philips mohou prodávat pouze kvalifikovaní partneři a instalovat je mohou v souladu s našimi přísnými bezpečnostními a právními požadavky pouze kvalifikovaní specialisté. Naše produkty UV-C nejsou určeny pro způsoby použití nebo činnosti, při nichž by mohly způsobit smrt, zranění osob nebo újmu na životním prostředí.

  • [1] Na základě výsledků získaných během laboratorního testování prováděného společností Innovative Bioanalysis, která je referenční bezpečnostní laboratoří s certifikacemi CAP, CLIA a AABB, v místnosti s dostatečnou cirkulací vzduchu. Další informace získáte ve zkušebním protokolu, který je na této webové stránce dostupný v části Související nástroje.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet UV-C dezinfekční čistička vzduchu k montáži na stěnu cs_CZ pdf 373.9 kB
Dodatečná literatura
Test report - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W pdf 920.2 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-UV-C dezinfekční čistička vzduchu k montáži na stěnu
Více položek - Visuals