Česká republika - Čeština

Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine, 35.5 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC

Popis výrobku

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, pro centrální nouzové osvětlení, Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SC200, 4300 lm, 35.5 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Strukturovaná optika, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 97327500
Úplný objednací kód: 871951497327500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
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
Tender text - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC txt 5.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103291 cs_CZ pdf 624.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103291_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103291_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC IES
Soubor Revit
RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC 910505103291 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC LDT