Popis výrobku
1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, pro centrální nouzové osvětlení, Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SC200, 3400 lm, 27.5 W, 124 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Strukturovaná optika, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem