Česká republika - Čeština

Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine, 30 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4

Popis výrobku

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, pro centrální nouzové osvětlení, Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SC200, 4300 lm, 30 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Strukturovaná optika, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 97162200
Úplný objednací kód: 871951497162200

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
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
Tender text - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 txt 5.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103160 cs_CZ pdf 624.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103160_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103160_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 IES
Soubor Revit
RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 910505103160 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 LDT