Česká republika - Čeština

Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine, 30.5 W, 1500x80 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, ELD3h

RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3

Popis výrobku

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Strukturovaná optika, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI

Kód objendávky: 97160800
Úplný objednací kód: 871951497160800

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
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
Tender text - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 txt 5.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103154 cs_CZ pdf 403.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103154_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103154_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 IES
Soubor Revit
RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 910505103154 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 LDT