Česká republika - Čeština

Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine, 24.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, EL-DC

RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Popis výrobku

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Strukturovaná optika, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 97154700
Úplný objednací kód: 871951497154700

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
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
Tender text - RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP txt 5.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103150 cs_CZ pdf 416.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103150_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103150_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP IES
Soubor Revit
RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP 910505103150 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP LDT