Česká republika - Čeština

Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine, 17.8 W, 1500x80 mm, VPC, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, ELP3h

RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3

Popis výrobku

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 1900 lm, 17.8 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyzařování, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Šestipólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro

Kód objendávky: 97177600
Úplný objednací kód: 871951497177600

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
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
Tender text - RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 txt 5.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103140 cs_CZ pdf 402.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103140_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103140_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 IES
Soubor Revit
RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 910505103140 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 LDT