Česká republika - Čeština

Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine, 38 W, 1410x80 mm, PCV, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, EL-DC

RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV

Popis výrobku

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asymetrický reflektor, Strukturovaná optika, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 97201800
Úplný objednací kód: 871951497201800

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
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
Tender text - RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV txt 5.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103123 cs_CZ pdf 404.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103123_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103123_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Soubor Revit
RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103123 ZIP
Dialux
ULD File - RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV LDT