Česká republika - Čeština

Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine, 31.5 W, 1200x80 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, EL-DC

RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Popis výrobku

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 4000 lm, 31.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asymetrický reflektor, Strukturovaná optika, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 97199800
Úplný objednací kód: 871951497199800

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
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
Tender text - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP txt 5.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103120 cs_CZ pdf 402.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103120_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103120_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP IES
Soubor Revit
RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP 910505103120 ZIP
Dialux
ULD File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP LDT