Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine, 12.2 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16
RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5
Popis výrobku
1130x80 mm, Plaster ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 1500 lm, 12.2 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Široký paprsek, Strukturovaná optika, Polymethylmethakrylát, Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Kód produktové řady
- RC532B [TrueLine Recessed Line OC]
- Lighting Technology
- LED
- Vrstva
- Specifikace