Česká republika - Čeština

Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine, 21 W, 1410x80 mm, PCV, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, EL-DC

RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV

Popis výrobku

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 3100 lm, 21 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Strukturovaná optika, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 97149300
Úplný objednací kód: 871951497149300

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
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
Tender text - RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV txt 5.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103107 cs_CZ pdf 418.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103107_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103107_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Soubor Revit
RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103107 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV LDT