Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine

Zapuštěná svítidla Philips TrueLine: skutečná linie světla

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Architekti potřebují osvětlovací řešení, které odpovídá interiérové architektuře prostoru, který vylepšují. Chtějí světelnou linii s elegantními proporcemi a vysokou úrovní světla, která nabízí maximální designovou svobodu. Philips TrueLine je flexibilní lineární svítidlo pro vnitřní kancelářské použití, které nabízí vynikající kvalitu s příslibem budoucích vylepšení. Zadavatelé potřebují svítidla, která šetří energii a zároveň poskytují správnou úroveň světla. Zapuštěné svítidlo TrueLine splňuje oba tyto požadavky. Zapuštěné svítidlo TrueLine splňuje nejen požadavky specifikace WELL Building Standard v oblasti osvětlení, ale díky hodnocení UGR < 19 také všechny normy pro kancelářské prostory. Svítidlo TrueLine se také dodává v závěsné a přisazené verzi. Všechna svítidla v této řadě jsou k dispozici v různých délkách, tvarech, barvách a světelných výkonech. To nabízí maximální flexibilitu designu a neomezené možnosti. Svítidla TrueLine jsou také udržitelnou, na budoucnost připravenou volbou s vysokou účinností až 174 lm/W a možností rozšíření o bezdrátovou konektivitu a ovládání.

Výhody

  • Nejrovnoměrnější výstup světla

  • Extrémně vysoká účinnost pro řadové svítidlo

Vlastnosti

  • Vysoce rovnoměrné osvětlení s vynikající regulací oslnění (UGR<19, L65<3 000 cd/m2)

  • Naše ultra účinná řada s nejvyšším měrným výkonem v dané třídě až 174 lm/W

Použití

  • Celkové osvětlení pro kancelářské budovy střední a vysoké úrovně

Varování a bezpečnost

  • Výrobek má stupeň krytí IPX0, a není tedy chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.

  • Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify nemůže v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Zapuštěné svítidlo TrueLine cs_CZ pdf 1.2 MB
Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 620.6 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Zapuštěné svítidlo TrueLine
Více položek - Visuals
Soubor Revit
TrueLine, recessed zip 25.3 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Zapuštěné svítidlo TrueLine
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-OC-RC532B-Ref-910505103124 pdf 1.0 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-NOC-RC533B-Ref-910505103131 pdf 1.2 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-NOC-RC531B-Ref-910505103290 pdf 1.0 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-Asym-RC534B-Ref-910505103128 pdf 1.0 MB