Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
Popis výrobku
Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturovaná, Polystyren, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Pětipólový zasunovací konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let