Česká republika - Čeština

Philips PowerBalance RC360B

PowerBalance RC360 – Dokonalá kombinace udržitelného výkonu a návratnosti investic

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Co se týče osvětlení kancelářských prostor pomocí LED svítidel, jsou lidé většinou ochotni investovat do trvalé udržitelnosti, avšak pouze tehdy, když se jim jejich investice vrátí. Systém současně musí splňovat normy pro osvětlení kanceláří, aby bylo zajištěno příjemné pracovní prostředí. PowerBalance RC360 nabízí ideální kombinaci udržitelného výkonu a návratnosti investic na jedné straně a souladu s příslušnými kancelářskými normami na straně druhé. Výdaje na elektřinu snižuje o více než polovinu ve srovnání s řešením T5 a světelný zdroj má zároveň delší životnost. To znamená výrazně nižší provozní náklady a zaručenou návratnost investic splňující potřeby konkrétního trhu. Architektura PowerBalance RC360 umožňuje řadu vysoce všestranných modulárních i částečně modulárních svítidel. Tato svítidla lze jednoduše upevnit na stropy s viditelnými nebo skrytými T-nosníky, stejně jako na sádrokartonové stropy a stropy typu pásového podhledu.

Výhody

  • Dosahuje významných úspor provozních nákladů ve srovnání se zářivkami T5.

  • Zcela v souladu s příslušnými kancelářskými normami.

Vlastnosti

  • Nejmodernější optické / LED technologie

  • Vysoký měrný výkon: 115 lm/W

Použití

  • Celkové osvětlení pro kancelářské budovy
  • Celkové osvětlení pro využití v prostředí zdravotní péče
  • Celkové osvětlení pro využití ve školním prostředí

Varování a bezpečnost

  • Výrobek má stupeň krytí IP20, a není tedy chráněn proti vniknutí vody. Důrazně proto doporučujeme příslušně zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.

  • Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify nemůže v případě závady zaručit bezpečnost a produkt také pozbyde záruku.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet PowerBalance RC360B cs_CZ pdf 441.4 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-PowerBalance RC360B
Více položek - Visuals
Soubor Revit
PowerBalance RC360B zip 4.3 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-PowerBalance RC360B
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100267.pdf pdf 670.3 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100242.pdf pdf 683.4 kB