Česká republika - Čeština

Philips PowerBalance RC360B, Recessed, 26 W, 620x620 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC

Popis výrobku

Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 3400 lm, 26 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře, Bílý reflektor, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 96454200
Úplný objednací kód: 871869996454200

Specifikace

Kód řady svítidel
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
-
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Lighting for wellbeing
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC txt 4.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505100248 cs_CZ pdf 520.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB
Instalační pokyny
PowerBalance RC360B 362B RC461B 463B 468B MI SLR pdf 38.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505100248_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505100248_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC IES
Soubor Revit
RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC 910505100248 ZIP
Dialux
ULD File - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC LDT