Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 670x670 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, Wieland
RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2
Popis výrobku
Recessed, 670x670 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře, Bílý reflektor, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels a dvoupólový řídicí signál pro regulaci osvětlení
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Lighting for wellbeing
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let