Česká republika - Čeština

Philips Panel Ledinaire gen5, All-in, 30 W, 1200x300 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC

Popis výrobku

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, RAL 9003, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Diamant, Akrylát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 51698499
Úplný objednací kód: 872016951698499

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401877585 cs_CZ pdf 1.3 MB

Katalogy

Instalační pokyny
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401877585_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401877585_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC zip 2.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC zip 2.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSU 30x120 OC SC 911401877585 pdf 635.4 kB