Česká republika - Čeština

Philips Panel Ledinaire gen5, 34 W, 600x600 mm, VPC, 4100 lm, 4000 K, UGR19

RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL

Popis výrobku

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, RAL 9003, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Diamant, Akrylát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2× 0,75 mm², Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 51662599
Úplný objednací kód: 872016951662599

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401876285 cs_CZ pdf 1.1 MB

Katalogy

Instalační pokyny
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401876285_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401876285_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL ldt 1.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Ledinaire panel G5 41S 840 PSU W60L60 OC CFW CL 911401876285 pdf 626.6 kB