Popis výrobku
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Diamant, Akrylát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2× 0,75 mm², Volné přívody / kabely