Česká republika - Čeština

Philips Panel Ledinaire gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K

RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW

Popis výrobku

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.33) SDCM ≤5, Vyzařovací úhel 120°, Opálové provedení, Akrylát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2× 0,75 mm², Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 51656499
Úplný objednací kód: 872016951656499

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401875685 cs_CZ pdf 1.1 MB

Katalogy

Instalační pokyny
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401875685_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401875685_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW ies 78.8 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW ldt 1.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 865 PSU W60L60 NOC CFW 911401875685 pdf 626.6 kB