Česká republika - Čeština

Philips Accessory, Bílá

Popis výrobku

Philips Accessory, Bílá

Kód objendávky: 911401808387
Úplný objednací kód: 872016975220799

Specifikace

  • Celková délka
    1 202 mm
  • Celková šířka
    602 mm
  • Celková výška
    72 mm
  • Rozměry (výška x šířka x hloubka)
    72 x 602 x 1202 mm
  • Materiál
    Hliník
  • Kód ochrany proti vniknutí
    -
  • Kód ochrany proti mechanickým nárazům
    -
  • Barva příslušenství
    Bílá
  • Celková hmotnost (kus)
    0,960 kg

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC059Z SMB W60L120 txt 1.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401808387 cs_CZ pdf 200.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401808387_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401808387_EU
Více položek - Visuals