Česká republika - Čeština

Philips Ledinaire panel EcoSet, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, EcoSet, UGR19

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC

Popis výrobku

600x600 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Bezdrátový ovladač pro EcoSet (integrovaný), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Diamant, Akrylát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 51721999
Úplný objednací kód: 872016951721999

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401877685 cs_CZ pdf 1.8 MB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction Ledinaire Panel Ecoset pdf 7.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401877685_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401877685_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC ies 1.8 kB
LDT
LDT File - RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC ldt 1.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Ledinaire-panel-ecoset-RC075-34S-840-ESW-W60L60-OC-EcoSet-SC-911401877685 pdf 612.6 kB