Philips FlexBlend, zapuštěné, 28.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90

RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC

Popis výrobku

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Široké vyzařování, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 910925867061
Úplný objednací kód: 871951410323800

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC txt 4.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925867061 cs_CZ pdf 328.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925867061_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925867061_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC IES
Soubor Revit
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC 910925867061 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC LDT